Cuscinetti a rulli conici (567)

Cuscinetti a rulli conici 567

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 567

Marca: SKF

Prezzo: 62.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Anello esterno: -

D.I. d: - Ø

D.E. D: 117.588 Ø

Larghezza B: - mm

Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

567

Codice componente
567
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Anello esterno D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

62.30 €

1 4 giorni --117.588-Gabbia in lamiera d’acciaio-Anello interno (cono) solo con set di rulli1191.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico