Cuscinetti a rulli conici Serie AQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
382 AQ
598/592 AQ
598 AQ
639058 AQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Anello esterno D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

105.52 €

1 4 giorni With Outer Ring83.053--7316570111200Solo anello esterno (coppa)177.0

-

1 Preventivo ----7316574194995Cuscinetto a rulli conici completo2680.0

-

1 Preventivo --140.787-7316573305446Anello interno (cono) solo con set di rulli1560.0

50.50 €

1 17 giorni -7810618.09-Cuscinetto a rulli conici completo390.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico