Cuscinetti a rulli conici Serie J2 (30244 J2)

Cuscinetti a rulli conici  Serie J2 30244 J2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30244 J2

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: 74.13 mm

EAN: 7316570454093

Peso: 39940.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30244 J2

Codice componente
30244 J2
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo 74.13731657045409339940.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico