Cuscinetti a rulli conici Serie J2Q (30311 J2Q)

Cuscinetti a rulli conici  Serie J2Q 30311 J2Q

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30311 J2Q

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571006192

Peso: 1530.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30311 J2Q

Codice componente
30311 J2Q
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo -73165710061921530.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico