Cuscinetti a rulli conici Serie J2QCL7C (31313 J2QCL7C)

Cuscinetti a rulli conici  Serie J2QCL7C 31313 J2QCL7C

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 31313 J2QCL7C

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: 36.68 mm

Peso: 2314.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31313 J2QCL7C

Codice componente
31313 J2QCL7C
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
1 Preventivo 36.682314.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico