Cuscinetti a rulli conici Serie J2QCL7CDF (31308 J2QCL7CDF)

Cuscinetti a rulli conici  Serie J2QCL7CDF 31308 J2QCL7CDF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 31308 J2QCL7CDF

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: 50.92 mm

Peso: 1492.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31308 J2QCL7CDF

Codice componente
31308 J2QCL7CDF
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
1 Preventivo 50.921492.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico