Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anello esterno | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.78 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | - | - | - | - | 7316570412895 | Solo anello esterno (coppa) | 180.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 25.782 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570492040 | Cuscinetto a rulli conici completo | 510.0 | ||
69.02 € | 1 | 4 giorni | - | - | 68.077 | 25.782 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571029573 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 315.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 30.632 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570881578 | Cuscinetto a rulli conici completo | 878.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 30.632 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316571003856 | Cuscinetto a rulli conici completo | 863.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 82.529 | 30.632 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570003161 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 537.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 38.063 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 1620.0 | ||
11.22 € | 1 | 17 giorni | With Outer Ring | 53.148 | - | - | - | 7316570591293 | Solo anello esterno (coppa) | 186.0 | ||
14.33 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 54.385 | - | - | - | - | Solo anello esterno (coppa) | 252.99998 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | 70.836 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570072181 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 404.0 | ||
59.82 € | 1 | 17 giorni | - | 36.513 | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 638.0 | ||
39.82 € | 1 | 4 giorni | - | 36.513 | 70.836 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 380.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 27.143 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 610.0 | ||
8.51 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | 7316570623369 | - | 88.0 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | - | - | - | - | 7316570453737 | Solo anello esterno (coppa) | 139.0 | ||
18.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | 62.862 | 22.695 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570844511 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 230.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 3920.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Anello esterno
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali