Cuscinetti a rulli conici Serie VE197

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30303 VE197

Codice componente
30303 VE197
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.45 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 15.46 Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 138.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie VE197, il codice articolo è il seguente: 30303 VE197.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30303 VE197.

Supporto tecnico