Cuscinetti a rulli conici Serie XDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31320 XDF
31324 XDF
32028 XDF
32032 XDF
32036 XDF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

2,419.50 €

1 4 giorni 113731657744876718381.0

4,233.57 €

1 4 giorni 138.52731657744879832000.0

1,558.03 €

1 4 giorni -731657000135810868.0

2,609.28 €

1 4 giorni 102731657000286716181.999

3,278.52 €

1 4 giorni 128-33140.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico