Codice articolo del costruttore: C2216 K.C3
Marca: SKF
Prezzo: 419.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: -
Peso: 1992.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C2216 K.C3
Precisione (JIS) | Grade 5 | Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali