Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
305701 C-2Z |
305702 C-2Z |
305703 C-2Z |
305704 C-2Z |
305705 C-2Z |
305706 C-2Z |
305707 C-2Z |
305800 C-2Z |
305802 C-2Z |
305803 C-2Z |
305804 C-2Z |
305805 C-2Z |
305806 C-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo rotella | Diametro interno (mm) | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.78 € | 1 | 17 giorni | - | 12 | 80.0 | - | ||
48.47 € | 1 | 12 giorni | - | 15 | 101.0 | - | ||
53.17 € | 1 | 17 giorni | - | 17 | 161.0 | - | ||
55.93 € | 1 | 12 giorni | - | 20 | 223.0 | - | ||
66.10 € | 1 | 12 giorni | - | 25 | 321.0 | - | ||
79.53 € | 1 | 17 giorni | - | 30 | 485.0 | 7316572077047 | ||
89.32 € | 1 | 17 giorni | - | 35 | 651.0 | - | ||
46.78 € | 1 | 12 giorni | Anello esterno sferico | 10 | 64.0 | 7318577742681 | ||
48.47 € | 1 | 17 giorni | Anello esterno sferico | 15 | 102.0 | - | ||
52.20 € | 1 | 12 giorni | Anello esterno sferico | 17 | 161.0 | - | ||
55.93 € | 1 | 12 giorni | Anello esterno sferico | 20 | 215.0 | - | ||
66.10 € | 1 | 12 giorni | Anello esterno sferico | 25 | 321.0 | - | ||
78.10 € | 1 | 12 giorni | Anello esterno sferico | 30 | 485.0 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio per cuscinetti | File di sfere | Cuscinetti a doppia fila | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Tipo rotella
Diametro interno(mm)
Peso(g)
EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali