Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / C3 / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZC3MT33 / SKF (3205 A2ZC3MT33)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / C3 / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZC3MT33 / SKF 3205 A2ZC3MT33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3205 A2ZC3MT33

Marca: SKF

Prezzo: 58.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571821139

Peso: 181.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205 A2ZC3MT33

Codice componente
3205 A2ZC3MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

58.90 €

1 4 giorni -7316571821139181.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / C3 / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZC3MT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3205 A2ZC3MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205 A2ZC3MT33.

Tipologia prodotto

Codice componente
3204 A2ZC3MT33
3208 A2ZC3MT33
3209 A2ZC3MT33
3212 A2ZC3MT33
3213 A2ZC3MT33
3304 A2ZC3MT33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

49.37 €

1 4 giorni --163.0

104.78 €

1 17 giorni -7316571821542601.0

129.27 €

1 17 giorni -7316571821788650.0

182.38 €

1 4 giorni -73165718221501279.0

265.20 €

1 4 giorni -73165714960921543.0

83.85 €

1 17 giorni -7316571821887240.0

Supporto tecnico