Codice articolo del costruttore: 3206 A2ZMT33
Marca: SKF
Prezzo: 66.93 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316571484082
Peso: 297.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3206 A2ZMT33
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZMT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3206 A2ZMT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206 A2ZMT33.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3204 A2ZMT33 |
3207 A2ZMT33 |
3208 A2ZMT33 |
3209 A2ZMT33 |
3210 A2ZMT33 |
3211 A2ZMT33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.23 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571484044 | 159.0 | ||
82.82 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571821474 | 456.0 | ||
102.87 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571821573 | 601.0 | ||
113.98 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571821818 | 650.0 | ||
133.20 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571821849 | 680.0 | ||
140.43 € | 1 | 4 giorni | 33.3 | 7316571496078 | 925.0 |