Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / TN9 / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZTN9MT33 / SKF (3303 A2ZTN9MT33)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / TN9 / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZTN9MT33 / SKF 3303 A2ZTN9MT33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3303 A2ZTN9MT33

Marca: SKF

Prezzo: 52.45

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570712575

Peso: 181.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3303 A2ZTN9MT33

Codice componente
3303 A2ZTN9MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

52.45 €

1 17 giorni 7316570712575181.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / TN9 / MT33 / angolo di contatto 30° / serie A2ZTN9MT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3303 A2ZTN9MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3303 A2ZTN9MT33.

Tipologia prodotto

Codice componente
3204 A2ZTN9MT33
3206 A2ZTN9MT33
3207 A2ZTN9MT33
3304 A2ZTN9MT33
3305 A2ZTN9MT33
3308 A2ZTN9MT33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

42.10 €

1 12 giorni 7316570236392156.0

52.97 €

1 17 giorni -292.0

65.53 €

1 17 giorni 7316570894554447.0

83.85 €

1 17 giorni 7316570822656222.0

78.12 €

1 17 giorni 7316570807530351.0

119.70 €

1 4 giorni 7316570617917949.0

Supporto tecnico