Codice articolo del costruttore: 3212 ATN9
Marca: SKF
Prezzo: 135.00 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316570216578
Peso: 1249.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212 ATN9
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / angolo di contatto 30° / serie ATN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3212 ATN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212 ATN9.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3206 ATN9 |
3207 ATN9 |
3208 ATN9 |
3302 ATN9 |
3303 ATN9 |
3304 ATN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.30 € | 1 | 12 giorni | - | 7316577039446 | 288.0 | ||
54.88 € | 1 | 17 giorni | - | 7316577051820 | 440.0 | ||
70.10 € | 1 | 12 giorni | - | 7316577046093 | 581.0 | ||
38.18 € | 1 | 17 giorni | - | 7316577042484 | 125.0 | ||
40.67 € | 1 | 17 giorni | - | 7316577041883 | 176.0 | ||
49.75 € | 1 | 17 giorni | - | 7316577040985 | 217.0 |