Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / C3 / angolo di contatto 30° / serie ATN9C3 / SKF (3304 ATN9C3)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / C3 / angolo di contatto 30° / serie ATN9C3 / SKF 3304 ATN9C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3304 ATN9C3

Marca: SKF

Prezzo: 54.22

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577040824

Peso: 217.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3304 ATN9C3

Codice componente
3304 ATN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

54.22 €

1 17 giorni 7316577040824217.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / TN9 / C3 / angolo di contatto 30° / serie ATN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3304 ATN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3304 ATN9C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
3203 ATN9C3
3204 ATN9C3
3206 ATN9C3
3305 ATN9C3
3307 ATN9C3
3308 ATN9C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

31.43 €

1 17 giorni 731657700402495.0

40.05 €

1 17 giorni 7316577040596152.0

46.30 €

1 17 giorni 7316577039743288.0

59.43 €

1 17 giorni 7316577040992344.0

83.22 €

1 17 giorni 7316577046000733.0

86.68 €

1 4 giorni 7316577736420965.0

Supporto tecnico