Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BCBM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7226 BCBM
7228 BCBM
7234 BCBM
7238 BCBM
7240 BCBM
7324 BCBM
7326 BCBM
7330 BCBM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

721.97 €

1 4 giorni 7316577745095-20–+150 gradi6763.0

825.00 €

1 4 giorni 7316576650321-20–+200 gradi8630.0

1,912.57 €

1 4 giorni 7316576650376-20–+200 gradi16701.0

2,776.18 €

1 4 giorni 7316570323276-20–+200 gradi21849.0

3,112.42 €

1 4 giorni 7316570694963-20–+200 gradi25000.0

1,299.23 €

1 4 giorni 7316576651052-20–+200 gradi13833.0

1,467.67 €

1 4 giorni 7316576651076-20–+200 gradi17050.0

2,054.18 €

1 4 giorni 7316576651137-20–+200 gradi25007.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico