Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BECBJ / SKF (7310 BECBJ)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BECBJ / SKF 7310 BECBJ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7310 BECBJ

Marca: SKF

Prezzo: 114.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570795158

Peso: 1120.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7310 BECBJ

Codice componente
7310 BECBJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

114.23 €

1 4 giorni 73165707951581120.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico