Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7209 BEGAPH |
7216 BEGAPH |
7219 BEGAPH |
7307 BEGAPH |
7308 BEGAPH |
7309 BEGAPH |
7311 BEGAPH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.63 € | 1 | 4 giorni | 7316574220441 | 405.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 7316572839690 | 1455.0 | ||
575.77 € | 1 | 4 giorni | 7316572839706 | 2682.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 444.0 | ||
95.63 € | 1 | 4 giorni | 7316572839737 | 611.0 | ||
116.78 € | 1 | 4 giorni | 7316572839744 | 829.0 | ||
162.03 € | 1 | 4 giorni | 7316572839768 | 1338.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X | Gioco | Gioco radiale normale |
Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali