Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGBP / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7201 BEGBP
7202 BEGBP
7204 BEGBP
7206 BEGBP
7207 BEGBP
7210 BEGBP
7306 BEGBP
7308 BEGBP
7309 BEGBP
7311 BEGBP
7312 BEGBP
7313 BEGBP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

41.78 €

1 4 giorni 731657079433536.0

46.68 €

1 4 giorni 731657043775145.0

59.87 €

1 17 giorni 7316571847177102.0

63.55 €

1 17 giorni 7316570194029188.0

69.85 €

1 17 giorni 7316577612052272.0

112.77 €

1 4 giorni 7316570570328453.0

52.17 €

1 4 giorni 7316577095701331.0

77.82 €

1 17 giorni 7316576634116611.0

84.57 €

1 4 giorni 7316577150608812.0

120.82 €

1 4 giorni 73165771506841338.0

143.35 €

1 4 giorni 73165771507381708.0

168.78 €

1 4 giorni 73165776113832140.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico