Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEM / SKF (7319 BEM)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEM / SKF 7319 BEM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7319 BEM

Marca: SKF

Prezzo: 774.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577151308

Gamma di temperatura: -20–+150 gradi

Peso: 6407.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7319 BEM

Codice componente
7319 BEM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

774.17 €

1 4 giorni 7316577151308-20–+150 gradi6407.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7319 BEM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7319 BEM.

Tipologia prodotto

Codice componente
7320 BEM
7322 BEM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

944.27 €

1 4 giorni 7316570098518-20–+150 gradi8003.9995

1,282.90 €

1 4 giorni 7316570869354-20–+200 gradi10709.0

Supporto tecnico