Codice articolo del costruttore: 7221 BEP
Marca: SKF
Prezzo: 314.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316570477276
Peso: 3820.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7221 BEP
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEP / SKF, il codice articolo è il seguente: 7221 BEP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7221 BEP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7205 BEP |
7206 BEP |
7207 BEP |
7222 BEP |
7302 BEP |
7303 BEP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 1 | 12 giorni | 7316576632686 | 126.0 | ||
28.45 € | 1 | 12 giorni | 7316571410364 | 188.0 | ||
34.87 € | 1 | 17 giorni | 7316576632853 | 272.0 | ||
409.67 € | 1 | 17 giorni | 7316577150417 | 4436.0 | ||
22.80 € | 1 | 12 giorni | 7316576650406 | 81.0 | ||
22.45 € | 1 | 17 giorni | 7316576650420 | 111.0 |