Codice articolo del costruttore: 7044 BGM
Marca: SKF
Prezzo: 3,580.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316577065483
Gamma di temperatura: -20–+200 gradi
Peso: 17800.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7044 BGM
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BGM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7044 BGM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7044 BGM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7028 BGM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Gamma di temperatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,099.70 € | 1 | 4 giorni | 7316577079534 | -20–+150 gradi | 3644.0 |