Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7224 BM
7226 BM
7228 BM
7326 BM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

710.77 €

1 4 giorni 7316577746023-20–+150 gradi5893.0

866.38 €

1 4 giorni 7316576650291-20–+150 gradi6763.0

1,057.07 €

1 4 giorni 7316576650314-20–+200 gradi8630.0

1,840.37 €

1 4 giorni 7316571143712-20–+200 gradi17050.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Supporto tecnico