Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BCBM / SKF (7332 BCBM)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BCBM / SKF 7332 BCBM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7332 BCBM

Marca: SKF

Prezzo: 3,672.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570854589

Gamma di temperatura: -20–+200 gradi

Peso: 33217.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7332 BCBM

Codice componente
7332 BCBM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

3,672.03 €

1 4 giorni 7316570854589-20–+200 gradi33217.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BCBM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7332 BCBM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7332 BCBM.

Tipologia prodotto

Codice componente
7334 BCBM
7336 BCBM
7405 BCBM
7406 BCBM
7407 BCBM
7408 BCBM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

3,848.33 €

1 4 giorni 7316576651168-20–+200 gradi34600.0

4,373.75 €

1 4 giorni 7316577742162-20–+200 gradi40000.0

184.08 €

1 4 giorni 7316576651182-20–+150 gradi610.0

198.50 €

1 4 giorni 7316576651212-20–+150 gradi813.0

214.92 €

1 4 giorni 7316576651236-20–+150 gradi1057.0

237.53 €

1 4 giorni 7316576651250-20–+150 gradi1360.0

Supporto tecnico