Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / gabbia in plastica / cGB / SKF / serie CGB / SKF (BSD3572 CGB)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / gabbia in plastica / cGB / SKF / serie CGB / SKF BSD3572 CGB

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BSD3572 CGB

Marca: SKF

Prezzo: 233.00

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570328516

Precarico: Precarico medio

Peso: 287.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSD3572 CGB

Codice componente
BSD3572 CGB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Precarico Peso
(g)

233.00 €

1 17 giorni 7316570328516Precarico medio287.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Materiale elemento di rotolamento Steel Gabbia Gabbia in poliammide
Direzione di funzionamento efficace bilaterale Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / gabbia in plastica / cGB / SKF / serie CGB / SKF, il codice articolo è il seguente: BSD3572 CGB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSD3572 CGB.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSA208 CGB
BSA210 CGB
BSD2047 CGB
BSD4090 CGB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Precarico Peso
(g)

273.32 €

1 4 giorni 7316574495894-431.0

325.38 €

1 4 giorni 7316574461547-534.0

149.62 €

1 17 giorni 7316570827521Precarico medio127.00001

284.37 €

1 4 giorni 7316570133325Precarico medio646.0

Supporto tecnico