Cuscinetti assiali a sfere / a una corona / 51xxxM, 53322M / SKF (51136 M)

Cuscinetti assiali a sfere / a una corona / 51xxxM, 53322M / SKF 51136 M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 51136 M

Marca: SKF

Prezzo: 557.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

Regolazione angolare: Nessun angolo regolabile

EAN: 7316572051955

Peso: 3101.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51136 M

Codice componente
51136 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Regolazione angolare EAN Peso
(g)

557.57 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile73165720519553101.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Gabbia Gabbia in ottone Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e
Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere / a una corona / 51xxxM, 53322M / SKF, il codice articolo è il seguente: 51136 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51136 M.

Tipologia prodotto

Codice componente
51134 M
51144 M
51156 M
51160 M
51164 M
51234 M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Regolazione angolare EAN Peso
(g)

433.50 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile73165720525322964.0

989.57 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile73165720519864523.0

2,047.90 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile731657205202011989.0

2,736.90 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile731657205203717164.0

3,424.70 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile731657205204418488.0

1,039.78 €

1 4 giorni -Nessun angolo regolabile73165770596667850.0

Supporto tecnico