Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.58 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 191.0 | ||
41.02 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571554815 | 244.0 | ||
47.55 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571554891 | 277.0 | ||
61.33 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571555041 | 390.0 | ||
32.03 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | - | 290.0 | ||
43.25 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571549941 | 365.0 | ||
51.80 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571571881 | 420.0 | ||
74.57 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571553757 | 824.0 | ||
129.42 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571553832 | 1058.0 | ||
146.28 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571553863 | 1141.0 | ||
34.55 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | - | 352.0 | ||
46.55 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571539225 | 458.0 | ||
65.77 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | - | 630.0 | ||
82.12 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571544076 | 847.0 | ||
90.25 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 1089.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali