Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C4 / SKF (6006 -2RS1C4)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C4 / SKF 6006 -2RS1C4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6006 -2RS1C4

Marca: SKF

Prezzo: 16.95

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577068552

Peso: 117.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6006 -2RS1C4

Codice componente
6006 -2RS1C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

16.95 €

1 17 giorni 7316577068552117.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6006 -2RS1C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6006 -2RS1C4.

Tipologia prodotto

Codice componente
6007 -2RS1C4
6209 -2RS1C4
63006-2RS1C4
6305-2RS1C4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

21.78 €

1 17 giorni 7316570881516148.0

49.43 €

1 17 giorni 7316570908329418.0

34.58 €

1 4 giorni 7316570853247169.0

16.58 €

1 17 giorni 7316570189520227.0

Supporto tecnico