Codice articolo del costruttore: 6008-2RS1GJN
Marca: SKF
Prezzo: 31.58 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Precisione (JIS): Grade 6
EAN: 7316571574226
Peso: 191.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6008-2RS1GJN
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1GJN / SKF, il codice articolo è il seguente: 6008-2RS1GJN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6008-2RS1GJN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6009 -2RS1GJN |
6010-2RS1GJN |
6013 -2RS1GJN |
6207-2RS1GJN |
6208-2RS1GJN |
6209 -2RS1GJN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.02 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571554853 | 244.0 | ||
47.55 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571554907 | 250.0 | ||
78.27 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571555164 | 422.0 | ||
32.03 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316571549699 | 288.0 | ||
43.25 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571549972 | 370.0 | ||
51.80 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571553047 | 418.0 |