Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1N / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6207 -2RS1N
6208 -2RS1N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

33.78 €

1 17 giorni 7316575802479290.0

34.70 €

1 4 giorni 7316570049749359.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Precisione (JIS) Grade 6
Anello esterno With Outer Ring Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico