Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6006 -2RS1NR |
6007 -2RS1NR |
6207 -2RS1NR |
6208 -2RS1NR |
6209 -2RS1NR |
6210 -2RS1NR |
6211 -2RS1NR |
6212 -2RS1NR |
6306 -2RS1NR |
6308 -2RS1NR |
6310 -2RS1NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 12 giorni | 7316571408439 | 119.0 | ||
31.20 € | 1 | 17 giorni | 7316570348965 | 159.0 | ||
39.50 € | 1 | 4 giorni | - | 288.0 | ||
40.65 € | 1 | 12 giorni | 7316570783742 | 373.0 | ||
60.22 € | 1 | 17 giorni | 7316570356045 | 427.0 | ||
68.23 € | 1 | 4 giorni | 7316570933161 | 492.0 | ||
86.22 € | 1 | 17 giorni | 7316570548013 | 648.0 | ||
131.65 € | 1 | 4 giorni | 7316570504095 | 810.0 | ||
61.42 € | 1 | 17 giorni | 7316571084794 | 360.0 | ||
82.62 € | 1 | 17 giorni | 7316570380699 | 646.0 | ||
104.79 € | 1 | 17 giorni | 7316570480917 | 1114.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Precisione (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali