Codice articolo del costruttore: 6207 -2RS1NRC3
Marca: SKF
Prezzo: 43.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 6
EAN: 7316575802554
Peso: 288.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6207 -2RS1NRC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Anello esterno | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS1 / 2RS1NRC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6207 -2RS1NRC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6207 -2RS1NRC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6008 -2RS1NRC3 |
6206-2RS1NRC3 |
6306 -2RS1NRC3 |
6308 -2RS1NRC3 |
6309 -2RS1NRC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.60 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 214.0 | ||
19.63 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571403144 | 205.0 | ||
54.64 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571211992 | 360.0 | ||
71.08 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576681813 | 646.0 | ||
67.68 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570021660 | 868.0 |