Codice articolo del costruttore: 607 -2RSHC3
Marca: SKF
Prezzo: 3.50 €
Tempi di consegna: 12 giorni
EAN: -
Peso: 8.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
607 -2RSHC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSH / 2RSHC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 607 -2RSHC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 607 -2RSHC3.
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6003 -2RSHC3 |
6004 -2RSHC3 |
6005 -2RSHC3 |
608 -2RSHC3 |
609 -2RSHC3 |
6200 -2RSHC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 | 12 giorni | - | 38.0 | ||
5.22 € | 1 | 7 giorni | - | 60.0 | ||
5.98 € | 1 | 7 giorni | - | 79.0 | ||
3.53 € | 1 | 12 giorni | - | 12.0 | ||
3.63 € | 1 | 12 giorni | - | 14.0 | ||
3.80 € | 1 | 12 giorni | - | 32.0 |