Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RZ / 2RZ / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61804 -2RZ
61806 -2RZ
61807 -2RZ
61809 -2RZ
61811 -2RZ
61815 -2RZ
61816 -2RZ
61817 -2RZ
61820 -2RZ
61821 -2RZ
61822 -2RZ
61824 -2RZ
61826 -2RZ
61828 -2RZ
61902 -2RZ
61905 -2RZ
61906 -2RZ
61907 -2RZ
61908 -2RZ
61909 -2RZ
625 -2RZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

17.48 €

1 12 giorni Grade 5731657709519017.0

25.95 €

1 12 giorni Grade 5-25.0

34.58 €

1 17 giorni Grade 5731657709525131.0

48.65 €

1 17 giorni Grade 6731657712165347.0

67.38 €

1 17 giorni Grade 6731657761160480.0

120.83 €

1 17 giorni Grade 67316577100429143.0

133.73 €

1 17 giorni Grade 67316577100443150.0

145.63 €

1 4 giorni Grade 67316577100467270.0

190.08 €

1 4 giorni Grade 07316577100481310.0

202.45 €

1 4 giorni Grade 07316577100962325.0

242.33 €

1 4 giorni Grade 07316577100504495.0

248.55 €

1 4 giorni Grade 07316577100528534.0

285.20 €

1 4 giorni Grade 07316577121738765.0

319.37 €

1 4 giorni Grade 07316577121745840.0

14.20 €

1 12 giorni Grade 5731657774245218.0

22.35 €

1 12 giorni Grade 5731657773656743.0

26.30 €

1 7 giorni Grade 5731657663928947.0

40.15 €

1 7 giorni Grade 6731657034062479.0

53.98 €

1 17 giorni Grade 6-115.0

49.63 €

1 4 giorni Grade 67316577742469133.0

6.27 €

1 17 giorni Grade 573165702188555.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico