Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C2 / SKF (6203 C2)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C2 / SKF 6203 C2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6203 C2

Marca: SKF

Prezzo: 7.47

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316571160429

Peso: 62.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6203 C2

Codice componente
6203 C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

7.47 €

1 4 giorni Grade 5731657116042962.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale ridotto
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C2 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6203 C2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6203 C2.

Tipologia prodotto

Codice componente
6202 C2
6208 C2
6304 C2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

6.65 €

1 4 giorni Grade 5731657078178642.0

26.43 €

1 17 giorni Grade 6-352.0

11.85 €

1 4 giorni Grade 57316571073637139.0

Supporto tecnico