Codice articolo del costruttore: 6215 C3VL0241
Marca: SKF
Prezzo: 757.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 0
EAN: 7316572206676
Peso: 1195.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6215 C3VL0241
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’OR (fino a 1.000 V) | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / C3VL0241 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6215 C3VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6215 C3VL0241.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6216 C3VL0241 |
6218 C3VL0241 |
6219 C3VL0241 |
6220 C3VL0241 |
6222 C3VL0241 |
6224 C3VL0241 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
774.40 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 1426.0 | ||
1,004.55 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 2140.0 | ||
1,126.51 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316572206706 | 2492.0 | ||
1,201.83 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 3032.0 | ||
1,598.57 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316572206713 | 4248.0 | ||
1,786.83 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316572095102 | 5268.0 |