Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C4 / SKF (6008 C4)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C4 / SKF 6008 C4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6008 C4

Marca: SKF

Prezzo: 15.77

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 6

EAN: 7316570726589

Peso: 185.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6008 C4

Codice componente
6008 C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

15.77 €

1 17 giorni Grade 67316570726589185.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6008 C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6008 C4.

Tipologia prodotto

Codice componente
214 C4
6012 C4
6016 C4
6019 C4
6020 C4
6026 C4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

209.40 €

1 4 giorni Grade 073165700021881200.0

34.45 €

1 17 giorni Grade 67316570613902395.0

80.83 €

1 17 giorni Grade 07316570629118850.0

125.03 €

1 17 giorni Grade 073165711392031199.0

137.47 €

1 17 giorni Grade 073165771009311225.0

232.15 €

1 4 giorni Grade 073165704873293200.0

Supporto tecnico