Codice articolo del costruttore: 6036 M
Marca: SKF
Prezzo: 825.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 0
Larghezza B: - mm
EAN: 7316577066374
Peso: 10586.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6036 M
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / M / SKF, il codice articolo è il seguente: 6036 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6036 M.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6014 M |
6034 M |
6044 M |
6048 M |
6064 M |
6230 M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.88 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 7316577066039 | 683.0 | ||
646.77 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316577297327 | 7943.0 | ||
1,491.30 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316577098115 | 18856.0 | ||
1,624.37 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | - | 20158.0 | ||
- | 1 | Preventivo | Grade 0 | 74 | 7316570223170 | 46100.0 | ||
1,074.98 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316576606649 | 11429.0 |