Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MA / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16052 MA
16060 MA
61836 MA
61838 MA
61856 MA
61864 MA
61922 MA
61928 MA
61932 MA
61940 MA
61952 MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

2,710.50 €

1 4 giorni 731657097087622306.0

5,555.57 €

1 4 giorni 731657703977432200.0

625.22 €

1 4 giorni 73165766130292014.0

671.25 €

1 4 giorni 73165766130362602.0

1,348.80 €

1 4 giorni 73165766419787336.0

2,232.38 €

1 4 giorni 731657709368411030.0

537.02 €

1 4 giorni 73165770953741054.0

620.47 €

1 4 giorni 73165770953812000.0

732.15 €

1 4 giorni 73165771220703232.0

1,195.63 €

1 4 giorni 73165771220947377.0

1,565.18 €

1 4 giorni 731657709542814530.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico