Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6014 MC3
6030 MC3
6032 MC3
6034 MC3
6036 MC3
6048 MC3
6056 MC3
6064 MC3
6213 MC3
6232 MC3
6244 MC3
6307 MC3
6309 MC3
6310 MC3
6313 MC3
6320 MC3
6322 MC3
6324 MC3
6328 MC3
6330 MC3
6332 MC3
6336 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

229.88 €

1 17 giorni Grade 6-7316577314321688.0

656.13 €

1 4 giorni Grade 0-73165707017844530.0

554.82 €

1 4 giorni Grade 0-73165770671975929.0

679.65 €

1 4 giorni Grade 0-73165770854747943.0

639.34 €

1 4 giorni Grade 0-731657709860310586.0

1,624.37 €

1 4 giorni Grade 0-731657056578220158.0

2,839.78 €

1 4 giorni Grade 0-731657063842435680.0

6,534.88 €

1 17 giorni Grade 074731657005357946100.0

223.73 €

1 17 giorni Grade 0-73165707769041160.0

1,333.48 €

1 17 giorni Grade 0-731657661885714300.0

2,871.40 €

1 4 giorni Grade 0-731657773851636871.0

99.73 €

1 17 giorni Grade 6-7316570617740530.0

164.05 €

1 4 giorni Grade 6-7316571872391989.0

192.85 €

1 4 giorni Grade 6-73165702287931256.0

292.73 €

1 4 giorni Grade 0-73165770997542528.0

778.77 €

1 4 giorni Grade 0-73165703954338565.0

906.88 €

1 4 giorni Grade 0-731657095406711399.0

1,145.92 €

1 4 giorni Grade 0-731657661982314780.0

1,471.47 €

1 4 giorni Grade 0-731657661986121020.0

1,565.00 €

1 4 giorni Grade 0-731657706692325964.0

1,982.48 €

1 4 giorni Grade 0-731657661988530323.0

2,815.38 €

1 4 giorni Grade 0-731657773002242140.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico