Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC3VL0241 / SKF (6311 MC3VL0241)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC3VL0241 / SKF 6311 MC3VL0241

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6311 MC3VL0241

Marca: SKF

Prezzo: 885.93

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 0

EAN: 7316571428994

Peso: 1647.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6311 MC3VL0241

Codice componente
6311 MC3VL0241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

885.93 €

1 4 giorni Grade 073165714289941647.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’OR (fino a 1.000 V) Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC3VL0241 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6311 MC3VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311 MC3VL0241.

Tipologia prodotto

Codice componente
6310 MC3VL0241
6312 MC3VL0241
6313 MC3VL0241
6314 MC3VL0241
6315 MC3VL0241
6316 MC3VL0241
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

842.67 €

1 4 giorni Grade 6-1244.0

854.65 €

1 4 giorni Grade 0-1978.0

974.17 €

1 4 giorni Grade 0-2422.0

1,002.02 €

1 4 giorni Grade 0-3028.0

1,103.98 €

1 4 giorni Grade 0-3686.0

1,110.30 €

1 4 giorni Grade 0-4358.0

Supporto tecnico