Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF (208 NR)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF 208 NR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 208 NR

Marca: SKF

Prezzo: 63.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 6

EAN: 7316576679575

Peso: 393.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

208 NR

Codice componente
208 NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

63.35 €

1 4 giorni Grade 67316576679575393.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno With Groove for Retaining Ring Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF, il codice articolo è il seguente: 208 NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 208 NR.

Tipologia prodotto

Codice componente
206 NR
210 NR
211 NR
212 NR
213 NR
306 NR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

52.85 €

1 4 giorni Grade 67316576679469222.0

86.37 €

1 4 giorni Grade 67316576679704499.0

98.53 €

1 4 giorni Grade 67316576679766676.0

122.33 €

1 4 giorni Grade 07316576679827852.0

146.22 €

1 4 giorni Grade 073165766798961100.0

74.66 €

1 17 giorni Grade 67316576680205355.0

Supporto tecnico