Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6000 -RSH |
6001 -RSH |
6002 -RSH |
6003 -RSH |
6004 -RSH |
6005 -RSH |
607 -RSH |
608 -RSH |
609 -RSH |
6200 -RSH |
6202 -RSH |
6203 -RSH |
6204 -RSH |
6205 -RSH |
626 -RSH |
6301 -RSH |
6302 -RSH |
6303 -RSH |
6304 -RSH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 17 giorni | 7316571839592 | 18.0 | ||
7.12 € | 1 | 17 giorni | - | 19.0 | ||
7.80 € | 1 | 17 giorni | 7316571814469 | 29.0 | ||
8.18 € | 1 | 17 giorni | 7316571815091 | 38.0 | ||
9.10 € | 1 | 17 giorni | 7316571815589 | 64.0 | ||
10.45 € | 1 | 17 giorni | 7316571816531 | 77.0 | ||
5.78 € | 1 | 17 giorni | 7316571839196 | 7.0 | ||
5.93 € | 1 | 17 giorni | 7316571844411 | 12.0 | ||
5.46 € | 1 | 17 giorni | 7316571853277 | 14.0 | ||
7.68 € | 1 | 17 giorni | 7316571818467 | 31.0 | ||
8.73 € | 1 | 17 giorni | 7316571817101 | 44.0 | ||
9.82 € | 1 | 17 giorni | 7316571856353 | 63.0 | ||
11.53 € | 1 | 17 giorni | 7316571819204 | 103.0 | ||
13.47 € | 1 | 17 giorni | - | 125.0 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 7316571839936 | 8.0 | ||
9.02 € | 1 | 17 giorni | 7316571821337 | 58.0 | ||
9.77 € | 1 | 17 giorni | 7316572031056 | 78.0 | ||
11.17 € | 1 | 17 giorni | 7316572075616 | 110.0 | ||
12.78 € | 1 | 17 giorni | 7316572049044 | 141.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizione di contatto su un lato | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali