Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6203 TN9C3

Codice componente
6203 TN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.25 €

1 12 giorni Grade 5731657038953161.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6203 TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6203 TN9C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
6004 TN9C3
6005 TN9C3
6202 TN9C3
6302 TN9C3
6304 TN9C3
6308 TN9C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.93 €

1 17 giorni Grade 5731657094405160.0

14.32 €

1 17 giorni Grade 5731657115020872.0

7.32 €

1 17 giorni Grade 5-41.0

9.07 €

1 17 giorni Grade 5731657081527682.0

14.09 €

1 17 giorni Grade 57316577738547138.0

36.97 €

1 4 giorni Grade 67316570833720591.0

Supporto tecnico