Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6005 VA201 |
6201 VA201 |
6203 VA201 |
6208 VA201 |
6214 VA201 |
6220 VA201 |
6306 VA201 |
6312 VA201 |
6315 VA201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570318661 | 76.0 | ||
28.95 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316577745064 | 39.0 | ||
30.00 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 57.0 | ||
53.45 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 353.0 | ||
150.87 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 1071.0 | ||
369.12 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570419382 | 3165.0 | ||
42.40 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570858969 | 339.0 | ||
143.97 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570516043 | 1691.0 | ||
319.48 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570200195 | 3027.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -40–+250 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali