Codice articolo del costruttore: 311 -ZC3
Marca: SKF
Prezzo: 154.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 0
EAN: 7316570846294
Peso: 1510.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
311 -ZC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su un lato |
Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 311 -ZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 311 -ZC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6000-ZC3 |
6001-ZC3 |
6002-ZC3 |
6003 -ZC3 |
6005-ZC3 |
6006 -ZC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571364650 | 19.0 | ||
6.28 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571364698 | 21.0 | ||
6.88 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571364742 | 29.0 | ||
6.66 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571364773 | 38.0 | ||
9.22 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571364810 | 77.0 | ||
11.57 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571364841 | 115.0 |