Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.13 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679544 | 308.0 | ||
66.37 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316577095763 | 398.0 | ||
74.37 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679681 | 435.0 | ||
91.05 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576679742 | 514.0 | ||
103.23 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679803 | 690.0 | ||
129.38 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576679872 | 864.0 | ||
153.18 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576679933 | 1100.0 | ||
188.42 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576679995 | 1200.0 | ||
251.83 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680113 | 1451.0 | ||
75.55 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576680298 | 496.0 | ||
127.23 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680489 | 1180.0 | ||
210.98 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680618 | 1890.0 | ||
241.78 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576609947 | 2270.0 | ||
293.88 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680717 | 2750.0 | ||
19.27 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571402130 | 201.0 | ||
28.65 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316575801847 | 285.0 | ||
43.37 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570731613 | 418.0 | ||
39.72 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570850765 | 465.0 | ||
66.95 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316577612977 | 804.0 | ||
102.85 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577738233 | 1040.0 | ||
113.23 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577613103 | 1129.0 | ||
166.65 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 1516.0 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570243529 | 230.0 | ||
30.17 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570045697 | 367.0 | ||
39.23 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577738783 | 476.0 | ||
54.18 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 634.0 | ||
60.17 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316577303004 | 851.0 | ||
90.92 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577739124 | 1084.0 | ||
106.17 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577739209 | 1391.0 | ||
130.82 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577741912 | 1757.0 | ||
210.03 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577314314 | 2167.0 | ||
236.10 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570716580 | 2570.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Anello esterno | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Guarnizione | Copertura su un lato | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali