Codice articolo del costruttore: 6000 -ZTN9
Marca: SKF
Prezzo: 7.48 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: -
Peso: 18.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6000 -ZTN9
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su un lato | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZTN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6000 -ZTN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6000 -ZTN9.
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6201 -ZTN9 |
6202 -ZTN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 1 | 12 giorni | 7316577068828 | 35.0 | ||
8.12 € | 1 | 17 giorni | - | 46.0 |