Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
607-ZTN9LT
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su un lato | Gamma di temperatura | Per basse temperature (da -50 a +80°C) |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZTN9LT / SKF, il codice articolo è il seguente: 607-ZTN9LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 607-ZTN9LT.
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6000 -ZTN9LT |
6001 -ZTN9LT |
6201 -ZTN9LT |
6202 -ZTN9LT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 1 | 12 giorni | 7316570740974 | 19.0 | ||
14.28 € | 1 | 12 giorni | - | 20.0 | ||
9.35 € | 1 | 17 giorni | 7316570702446 | 35.0 | ||
9.72 € | 1 | 17 giorni | - | 44.0 |